¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Módulos de relleno CFS-T FB EX

Módulo de relleno CFS-T FB EX 20/0 número de producto: 2042710

Módulos de relleno para sellar espacios no utilizados en marcos de tránsito en atmósferas potencialmente explosivas

  • Dimensiones (L x An x Al): 60 x 20 x 20 mm
  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
  • Rango de temperaturas de uso: -40 - 75 °C

Seleccione una opción

Altura del módulo
  • 5 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
Materiales base
  • Concreto, Acero
Contenido del paquete
  • 16 un
  • 18 un
  • 24 un
  • 36 un
  • 54 un
  • 96 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
54
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$259.450
$4.805
/
1 Pieza