Kits de compresión de cuñas CFS-T EX
Kit de compresión CFS-T WD 120 EX GS número de producto: 2042713
Kit de compresión de cuñas que agiliza y facilita la creación de un sello estanco y eficaz en marcos de tránsito de cables en atmósferas potencialmente explosivas
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 75 °C
- Rango de temperatura de aplicación: -20 - 75 °C
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$338.124
$338.124
/
1 Pieza