Módulos de cableado CFS-T S (STRF)
Módulo de sellado CFS-T S 40/0+23-33 número de producto: 2042721
Módulos para el sellado de cables en marcos de tránsito que atraviesan armarios de distribución
- Dimensiones (L x An x Al): 30 x 40 x 40 mm
- Diámetro del cable - rango: 23 - 33 mm
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
Seleccione una opción
Altura del módulo
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
Materiales base
- Acero
Diámetro del cable - rango
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
Contenido del paquete
- 18 un
- 32 un
- 36 un
- 72 un
- 128 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
18
Precio neto
$231.491
$12.861
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
30 x 40 x 40 mm
Diámetro del cable - rango
23 - 33 mm
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
5 - 25 °C
Rango de temperaturas de uso
-40 - 50 °C
Libre de
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Rango de temperatura de aplicación
-20 - 50 °C
Clasificación de reacción frente al fuego (EN 13501-1)
E
Documentos
pdf Manual técnico CFS-T W4529 0424 g, inglés [ 2.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Gestión del inventario simplificada: solo se necesitan 4 módulos diferentes para cubrir todos los diámetros de cables, de 3 a 33 mm
- Instalación con grandes ahorros de tiempo gracias a la interconexión de módulos, especialmente cuando los cables están colocados verticalmente a través de armarios de distribución
- Sistema de adaptador codificado por colores que facilita la inspección y ofrece mayor fiabilidad
Aplicaciones
- Sellado de cables en marcos de tránsito que atraviesan armarios de distribución