¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Módulos de cableado CFS-T S (STRF)

Módulo de relleno CFS-T FB S 12x10/0 número de producto: 2042723

Módulos para el sellado de cables en marcos de tránsito que atraviesan armarios de distribución

  • Dimensiones (L x An x Al): 30 x 120 x 10 mm
  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
  • Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C

Seleccione una opción

Altura del módulo
  • 5 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
Materiales base
  • Acero
Diámetro del cable - rango
  • 3 - 9 mm
  • 5 - 12 mm
  • 13 - 23 mm
  • 23 - 33 mm
Contenido del paquete
  • 18 un
  • 32 un
  • 36 un
  • 72 un
  • 128 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
36
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$390.648
$10.851
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Dimensiones (L x An x Al)
30 x 120 x 10 mm
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
5 - 25 °C
Rango de temperaturas de uso
-40 - 50 °C
Libre de
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Rango de temperatura de aplicación
-20 - 50 °C
Clasificación de reacción frente al fuego (EN 13501-1)
E

Documentos

pdf Manual técnico CFS-T W4529 0424 g, inglés [ 2.3 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Gestión del inventario simplificada: solo se necesitan 4 módulos diferentes para cubrir todos los diámetros de cables, de 3 a 33 mm
  • Instalación con grandes ahorros de tiempo gracias a la interconexión de módulos, especialmente cuando los cables están colocados verticalmente a través de armarios de distribución
  • Sistema de adaptador codificado por colores que facilita la inspección y ofrece mayor fiabilidad

Aplicaciones

  • Sellado de cables en marcos de tránsito que atraviesan armarios de distribución
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen