Compresión de cuñas CFS-T STRF
Kit de compresión CFS-T WD 60 #2042724

Kit de compresión de cuñas que agiliza y facilita la creación de un sello estanco y eficaz en marcos de tránsito de cables STRF
- Dimensiones (L x An x Al): 32 x 60 x 32 mm
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
También conocido como Compresor de cuñas or Accesorios de módulo de sellado.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$70.748
$70.748
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
32 x 60 x 32 mm
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
5 - 25 °C
Libre de
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Rango de temperatura de aplicación
-20 - 50 °C
Documentos
pdf Manual técnico CFS-T W4529 0424 g, inglés [ 2.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Solo es necesario apretar un perno central