Sistema CFS-T STRF
Marco CFS-T STRF-150 GF número de producto: 2042725
Marcos de tránsito para módulos de sellado de cables que atraviesan armarios de conexiones
- Número de columnas de marcos: 1
- Número de filas de marcos: 1
- Tamaño de bastidor: 150
Seleccione una opción
Tamaño de bastidor
- 150
- 210
Número de columnas de marcos
- 1
Materiales base
- Acero
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$53.770
$53.770
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Número de columnas de marcos
1
Número de filas de marcos
1
Tamaño de bastidor
150
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
5 - 25 °C
Rango de temperaturas de uso
-40 - 50 °C
Libre de
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Rango de temperatura de aplicación
50 - -20 °C
Clasificación de reacción frente al fuego (EN 13501-1)
E
Documentos
pdf Manual técnico CFS-T W4529 0424 g, inglés [ 2.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Gestión del inventario simplificada: solo se necesitan 4 módulos diferentes para cubrir todos los diámetros de cables, de 3 a 33 mm
- Sellado de cables y tuberías contra el polvo y las salpicaduras de agua (seguridad de clase IP-65)
- Marcos disponibles en dos tamaños estándar (ancho interior de 60 mm, longitud interior de 150 o 210 mm)
- Disponibilidad de marcos en acero galvanizado y de fibra de vidrio
Aplicaciones
- Sellado de cables, tuberías y otros conductos que conducen a armarios de conexiones, dispositivos y carcasas