Sellos de tapón CFS-T RRS
Marco circular CFS-T RRS-43/0+5-23 GS número de producto: 2042729
Marco circular resistente al agua y al fuego para sellar cables/tuberías individuales en penetraciones redondas, con hasta 120 minutos de resistencia al fuego
- Diámetro del cable - rango: 5 - 23 mm
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
Seleccione una opción
Diámetro del cable - rango
- 5 - 23 mm
- 13 - 33 mm
- 23 - 51 mm
- 23 - 78 mm
- 34 - 78 mm
Materiales base
- Concreto, Acero
Diámetro
- 43 mm
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$75.955
$75.955
/
1 Pieza