¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Sellos de tapón CFS-T RRS

Marco circular CFS-T RRS-100/0+23-78 GS número de producto: 2042737

Marco circular resistente al agua y al fuego para sellar cables/tuberías individuales en penetraciones redondas, con hasta 120 minutos de resistencia al fuego

  • Diámetro del cable - rango: 23 - 78 mm
  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
  • Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C

Seleccione una opción

Diámetro del cable - rango
  • 5 - 23 mm
  • 13 - 33 mm
  • 23 - 51 mm
  • 23 - 78 mm
  • 34 - 78 mm
Materiales base
  • Concreto, Acero
Diámetro
  • 43 mm
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$249.716
$249.716
/
1 Pieza