Tiras de sellado CFS-T SST
Banda aislante CFS-T SST 60x4x720 HFE número de producto: 2042740
Tiras de sellado de caucho de elastómero: diseñadas para rellenar huecos de atravesamientos de tuberías y cables
- Dimensiones (L x An x Al): 720 x 60 x 4 mm
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$1.007.805
$201.561
/
1 Pieza




