¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Manguitos CFS-T SLF

Manguito CFS-T SLF 200 MSP número de producto: 2044662

Manguitos con brida para la fijación de tapones para el sellado de atravesamientos redondos de cables/tuberías: para el uso con los sellos de tapón CFS-T RR y CFS-T RRS

  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
  • Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
  • Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

También conocido como Manguitos, tapones para sellado, paso redondo de cables or firestop.

Seleccione una opción

Materiales base
  • Concreto, Acero
Diámetro
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
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
$233.867
$233.867
/
1 Pieza