Manguitos CFS-T SL
Manguito CFS-T SL 150 S/S número de producto: 2044667
Manguitos para la fijación de tapones para el sellado de atravesamientos redondos de cables/tuberías: para el uso con los sellos de tapón CFS-T RR y CFS-T RRS
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Seleccione una opción
Materiales base
- Concreto, Acero
Diámetro
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$243.490
$243.490
/
1 Pieza