Marcos de tránsito CFS-T SS
Marco CFS-T SS-8x7 MSP número de producto: 2050922
Marcos de tránsito para la instalación de módulos contra el fuego de sellado de pasantes para cables/tuberías: admite el soldado en mamparas de acero y cubiertas con alta demanda de presión
- Dimensiones (L x An x Al): 60 x 920 x 297 mm
- Número de columnas de marcos: 7
- Número de filas de marcos: 1
Seleccione una opción
Diámetro del cable - rango
- 3 - 99 mm
Materiales base
- Acero
Tamaño de bastidor
- 6
- 8
Número de columnas de marcos
- 7
- 14
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$468.754
$468.754
/
1 Pieza





