Marcos de tránsito CFS-T SB
Marco CFS-T SB-6+6x5 GS número de producto: 2060607
Marcos de tránsito para la instalación de módulos de sellado de atravesamientos de cables/tuberías en muros y suelos de concreto
- Dimensiones (L x An x Al): 60 x 752 x 542 mm
- Número de columnas de marcos: 10
- Número de filas de marcos: 2
También conocido como Marcos de tránsito, sellado de atravesamientos or Muros y suelos de hormigón.
Seleccione una opción
Tamaño de bastidor
- 2
- 4
- 6
- 8
Número de columnas de marcos
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 21
- 24
- 27
- 30
Materiales base
- Concreto
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$1.015.616
$1.015.616
/
1 Pieza