Marcos de tránsito CFS-T SS
Marco CFS-T SS-2x4 MSP número de producto: 2146061
Marcos de tránsito para la instalación de módulos contra el fuego de sellado de pasantes para cables/tuberías: admite el soldado en mamparas de acero y cubiertas con alta demanda de presión
- Diámetro del cable - rango: 3 - 99 mm
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
Seleccione una opción
Diámetro del cable - rango
- 3 - 99 mm
Materiales base
- Acero
Tamaño de bastidor
- 6
- 8
Número de columnas de marcos
- 7
- 14
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$186.551
$186.551
/
1 Pieza





