¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Marcos de tránsito CFS-T SS

Marco CFS-T SS-6x5 MSP número de producto: 2146083

Marcos de tránsito para la instalación de módulos contra el fuego de sellado de pasantes para cables/tuberías: admite el soldado en mamparas de acero y cubiertas con alta demanda de presión

  • Diámetro del cable - rango: 3 - 99 mm
  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
  • Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C

Seleccione una opción

Diámetro del cable - rango
  • 3 - 99 mm
Materiales base
  • Acero
Tamaño de bastidor
  • 6
  • 8
Número de columnas de marcos
  • 7
  • 14
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$369.819
$369.819
/
1 Pieza