Juegos de placas de anclaje CFS-T
Placa de ajuste CFS-T AP 120 S/S número de producto: 2233912
Diapositiva 1 de 6: Fixing Anchorplate
Juegos de placas de anclaje para la fijación de módulos de cables en marcos de tránsito que ofrecen mayor resistencia a la presión
- Aprobaciones: UL
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
También conocido como Juego de placas de anclaje, Placa de ajuste, Resistencia a la presión or Módulos de atravesamiento.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$177.720
$35.544
/
1 Pieza