Marcos de tránsito CFS-T SSF
Marco CFS-T SSF-8x1 MSP número de producto: 2263785
Marcos de tránsito para la instalación de módulos de protección ignífuga para sellar orificios pasantes de cables/tuberías: con brida para soldar o atornillar a mamparos y cubiertas de acero
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
estándar
Seleccione una opción
Materiales base
- Acero
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$190.512
$190.512
/
1 Pieza