¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

CFS-BL

Ladrillo intumescente CFS-BL número de producto: 2030020

Ladrillo intumescente

  • Dimensiones (L x An x Al): 200 x 130 x 50 mm
  • Aprobaciones: FM, UL
  • Materiales base: Concreto, Mampostería, Panel de yeso, Panel tipo sándwich, Multi
ultimate

Seleccione una opción

Dimensiones (L x An x Al)
  • 200 x 130 x 50 mm
Longitud
  • 200 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$134.836
$134.836
/
1 Pieza