Panel intumescente CP 670
Panel cortafuego CP 670 1200x600x50 2S b número de producto: 236673
Diapositiva 1 de 7: Firestop board, Coated board, Mineral wool, Batt, Panel 1200x600x50mm
Sistema de panel de revestimiento intumescente con una amplia variedad de aprobaciones para sellado de aberturas medianas a grandes.
- Materiales base: Placa de yeso, Concreto, Mampostería
- Color: Blanco
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 0 - 40 °C
También conocido como pintura de protección.
Seleccione una opción
Dimensiones (L x An x Al)
- 1200 x 600 x 50 mm
Contenido del paquete
- 16 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
16
Precio neto
$3.733.312
$233.332
/
1 Pieza








