Lana mineral (4 PCF) (48" X 24" X 4")
número de producto: 236993
Protección de lana mineral para aplicaciones en juntas
- Altura: 610 mm
- Categoría de dispensador: N/A
- Longitud: 1168 mm
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 4 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
4
Precio neto
$295.516
$73.879
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Altura
610 mm
Categoría de dispensador
N/A
Longitud
1168 mm
Documentos
pdf Certificado de conformidad UL - cumple con ROXUL, Curtainrock 40, Curtainrock 80, inglés [ 801.4 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Garantiza el cumplimiento
- Puede ajustarse a las necesidades del sitio
Aplicaciones
- Protección para juntas de muros cortina