Chapa compuesta intumescente CFS-COS
Hoja del compuesto cortafuego CFS-COS 36 número de producto: 2454412
Diapositiva 1 de 6: L137245 (198437)
Lámina compuesta intumescente fina de acero secundario ideal para sellar grandes aberturas con servicios simples, múltiples o mixtos
- Materiales base: Concreto, Concreto sobre plataforma de metal, Bloque de concreto, Placa de yeso
- Rango de temperatura de aplicación: -30 - 48 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: -30 - 48 °C
ultimate
Seleccione una opción
Dimensiones (L x An)
- 914 x 914.4 mm
Contenido del paquete
- 1 un
- 4 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
4
Precio neto
$4.481.420
$1.120.355
/
1 Pieza








