Placa de lana mineral
Panel de lana mineral 1200x600x50 160 kg número de producto: 2223019

Sistema de placa de lana mineral para el sellado de aberturas de tamaño medio a grande, sobre todo alrededor de inserciones de cables o tuberías
- Materiales base: concreto celular, Concreto, Panel de yeso, Mampostería
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: -5 - 40 °C
- Rango de temperatura de aplicación: 5 - 40 °C
Seleccione una opción
Dimensiones (L x An x Al)
- 1200 x 600 x 50 mm
Peso
- 5.76 kg
Contenido del paquete
- 16 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
16
Precio neto
$1.550.338
$96.896
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
concreto celular, Concreto, Panel de yeso, Mampostería
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 40 °C
Rango de temperatura de aplicación
5 - 40 °C
Se pueden aplicar pinturas
Pintura abrasiva
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema fácil de cortar
- Solución rentable para otorgar protección contra incendios a inserciones de cables/tuberías de gran tamaño
Aplicaciones
- Creación de un sello estanco al humo y resistente al fuego alrededor de cables y tuberías en aberturas de mayor tamaño
- Es necesario aplicar un recubrimiento cortafuego tras la instalación