Banda intumescente infinita CP 648-E
Cinta cortafuego CP 648-E 1,75" x 33' número de producto: 304309
Diapositiva 1 de 4: CP648 E Firestop picto,illustration,wrap strip,endless
Listón para banda intumescente flexible que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías combustibles
- Dimensiones (L x An x Al): 10000 x 45 x 4.5 mm
- Materiales base: Concreto, Placa de yeso, Mampostería
- VOC según LEED: 7.6 g/l
ultimate
Seleccione una opción
Ancho
- 25.4 mm
- 45 mm
Longitud
- 10000 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$299.303
$299.303
/
1 Pieza





