Abrazadera intumescente cortafuego CP 643 N
Abrazadera cortafuego CP 643-50/1.5" N número de producto: 304325

Abrazadera intumescente cortafuego modernizada, aprobada por FM y en cumplimiento con las normas BS y UL, que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo alrededor de las inserciones de tubos existentes
- Materiales base: Concreto, Placa de yeso, Mampostería
- VOC según LEED: 7.6 g/l
- Diámetro de tubería - rango: 32 - 51 mm
También conocido como collarín intumescente.
Seleccione una opción
Diámetro nominal de tubería
- 50 mm
- 63 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 160 mm
Longitud
- 22 mm
- 32 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 48 mm
Diámetro de tubería - rango
- 32 - 51 mm
- 52 - 64 mm
- 79 - 91 mm
- 92 - 115 mm
- 126 - 170 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$21.630
$21.630
/
1 Pieza


