Abrazaderas intumescentes cortafuego CP 644 para EE. UU.
Abrazadera cortafuego CP 644-250/10" US número de producto: 304344
Diapositiva 1 de 4: CP 644 adapted
Abrazadera intumescente cortafuego de reacondicionamiento con carcasa de acero para tuberías de 8" y 10"
- Materiales base: Concreto, Placa de yeso, Mampostería
- VOC según LEED: 7.6 g/l
- Relación de expansión (no impedida, hasta): 1:17
ultimate
También conocido como Collarín multitubo, Protección anti incendio, firestop, Collarín intumescente or Abrazadera intumescente.
Seleccione una opción
Diámetro nominal de tubería
- 8 in
- 10 in
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$1.261.422
$1.261.422
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Concreto, Placa de yeso, Mampostería
VOC según LEED
7.6 g/l
Relación de expansión (no impedida, hasta)
1:17
Temperatura de expansión (aprox.)
210 °C
Se pueden aplicar pinturas
No
Diámetro exterior
342 mm
Clase de productos
Ultimate
Rango de temperatura de aplicación
-5 - 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 50 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 100 °C
Aplicación
Otros
Documentos
doc Sección Especificación 15084 para cortafuego para instalaciones hidraulicas/sanitarias, inglés [ 61 KB ]
doc Seccion de especificacion 07 84 13 para cortafuego en penetraciones, inglés [ 197 KB ]
doc Seccion de especificacion 22 00 00 para cortafuego en tuberías, inglés [ 114 KB ]
doc Seccion de especificacion 23 00 00 para cortafuego en HVAC, inglés [ 111.5 KB ]
doc Seccion de especificacion 07 84 00 para cortafuego, inglés [ 287.5 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Protección intumescente de tuberías inflamables que pasan a través de muros y losas resistentes al fuego
- Conexión automática, para una fijación sencilla
- Posición de gancho flexible que facilita la fijación
- Posibilidad de desmontaje
- Inspección sencilla
Aplicaciones
- Sellado de tuberías inflamables de 32 mm a 250 mm de diámetro en atravesamientos de paredes y suelos con compartimento cortafuegos
- Tuberías de PVC, HDPE, PP y ABS
- Aislamiento acústico de tuberías
- Muros de 100 mm de espesor y pisos desde 150 mm de espesor.
- Conjunto de conductos



