Placa base intumescente CFS-SL GP
Placa por manguito cortafuego CFS-SL GP número de producto: 2064273
Diapositiva 1 de 4: Gangplate CFS-SL GP 16’’
Placa base montada en montantes o en superficie para aumentar la capacidad de los manguitos cortafuegos y simplificar la gestión de los cables
- Materiales base: Placa de yeso, Concreto, Mampostería, concreto celular, Panel tipo sándwich
- Espesor máximo de muro: 300
- Clase de productos: Ultimate
ultimate
También conocido como pintura de protección.
Seleccione una opción
Longitud
- 141 mm
- 416 mm
- 619 mm
Número de perforaciones
- 3
- 4
Contenido del paquete
- 1 un
- 2 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
2
Precio neto
$561.968
$280.984
/
1 Pieza





