Manguito rápido extendido CFS-SL GA
Manguito cortafuego CFS-SL GA L número de producto: 2178494
Diapositiva 1 de 5: L060909_v1 (182023)
Dispositivo de tendido de cables para instalaciones con elevado volumen de cableado y óptimo control del flujo de aire
- Materiales base: Placa de yeso, Concreto, Mampostería, Madera, Panel tipo sándwich, concreto celular
- Espesor máximo de muro: 300 mm
- Clasificación de reacción frente al fuego (EN 13501-1): E
ultimate
También conocido como manguito cortafuegos, manguito intumescente, protección contra incendios, protección anti incendios or manguitos intumescentes hilti.
Seleccione una opción
Diámetro exterior
- 113 mm
Longitud
- 415
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$645.079
$645.079
/
1 Pieza








