Manguito rápido intumescente CP 653
Manguito cortafuego CP 653 4" número de producto: 2365151
Diapositiva 1 de 4: easy sleeve
Dispositivo de tendido de cables para instalaciones con elevado volumen de cableado y óptimo control del flujo de aire
- Materiales base: Concreto, Mampostería, Placa de yeso
- Clase de productos: Ultimate
- Rango de temperatura de aplicación: -5 - 50 °C
ultimate
Seleccione una opción
Longitud
- 315 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$276.504
$276.504
/
1 Pieza






