Pastilla de masilla intumescente CP 617
Hoja de masilla cortafuego CP 617 6"x7" número de producto: 2467616
Diapositiva 1 de 7: L031473-6x7 (211932)
Masilla intumescente moldeable para la protección de cajas de tomas de corriente eléctricas, cajas de conexiones y cajas metálicas para lavadoras/secadoras
- Aprobaciones: FM, UL 263
- Materiales base: Yeso, Madera, Metal
- Densidad aprox.: 1600 kg/m³
ultimate
Seleccione una opción
Dimensiones (L x An x Al)
- 152.4 x 177.8 x 3 mm
- 177.8 x 177.8 x 3 mm
- 228.6 x 228.6 x 3 mm
Contenido del paquete
- 20 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Precio neto
$399.617
$19.981
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Aprobaciones
FM, UL 263
Materiales base
Yeso, Madera, Metal
Densidad aprox.
1600 kg/m³
Color
Rojo
Características de combustión de superficie UL 723 (ASTM E84)
Propagación de la llama: 15<BR>Propagación de humo: 10
VOC según LEED
2 g/l
Rango de temperatura de aplicación
-0 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 40 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 40 °C
Clase de productos
Ultimate
Documentos
pdf Certificado FM para productos cortafuego, inglés [ 492 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Adhesión excelente a paneles de yeso, metal y plástico
- La masilla se mantiene flexible a lo largo del tiempo
- La pastilla se puede moldear a mano sin que queden residuos en las manos.
- Instalación rápida y sencilla
- Baja conductividad eléctrica
Aplicaciones
- Aplicaciones residenciales y comerciales
- Tabique seco con clasificación acústica: clase 59 de transmisión acústica conforme a la ASTM E90-97 (basada en construcciones específicas)
- Ensamblados convencionales de tabiques de yeso con estructura de madera o metal






