Discos para cables cortafuegos CFS-D de 1"
Firestop putty disc CFS-D 1" número de producto: 2467850
Diapositiva 1 de 6: CFS-D (77095)
Discos autoadhesivos de masilla intumescente para cables individuales y mazos de cables en aberturas de hasta 1"
- Materiales base: Yeso, Madera, Metal
- Densidad aprox.: 1600 kg/m³
- Color: Rojo
ultimate
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 32 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
32
Precio neto
$236.832
$7.401
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Yeso, Madera, Metal
Densidad aprox.
1600 kg/m³
Color
Rojo
Características de combustión de superficie UL 723 (ASTM E84)
Propagación de la llama: 0<BR>Propagación de humo: 5
VOC según LEED
5 g/l
Rango de temperatura de aplicación
-0 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 40 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 40 °C
Clase de productos
Ultimate
Documentos
pdf Ficha técnica del disco cortafuego CFS-D, español [ 435.9 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor rapidez: instalación en 10 segundos con tan solo pelar y pegar
- Sistema más sencillo: producto sin sellantes y sin necesidad de rellenar
- Versatilidad: sistema válido para prácticamente todas las aplicaciones con cables de baja y media tensión, conductos (plástico y metal) y materiales base (yeso, Hormigón, mampostería y madera)
- Apto para atravesamientos completos o de membrana
- Pruebas acústicas según la norma ASTM E 90-09
Aplicaciones
- Solución intumescente preformada para cables individuales y mazos de cables pequeños en aberturas de hasta 1" como máximo
- Para el uso en pisos/techos de tabiques secos, mampostería, Hormigón y madera
- Solución apta para una amplia gama de cables de baja tensión y media tensión
- Solución adecuada para tubos metálicos de instalaciones eléctricas y conductos de acero rígidos o flexibles
- Atravesamientos pequeños de tuberías: PE, cobre, acero y hierro fundido





