¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

CP 619 T

Cinta de masilla cortafuego CP 619T 1"x1 número de producto: 305072

Rollo de masilla intumescente

  • Materiales base: Concreto, Mampostería, Yeso
  • Densidad aprox.: 1600 kg/m³
  • Color: Rojo
ultimate

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$89.600
$89.600
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Materiales base
Concreto, Mampostería, Yeso
Densidad aprox.
1600 kg/m³
Color
Rojo
Características de combustión de superficie UL 723 (ASTM E84)
Propagación de la llama: 15<BR>Propagación de humo: 10
VOC según LEED
2 g/l
Rango de temperatura de aplicación
0 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
0 - 40 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 60 °C
Clase de productos
Ultimate

Documentos

pdf Certificado FM para productos cortafuego, inglés [ 492 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Rápido y fácil de usar
  • Reutilizable
  • Cinta moldeable
  • No requiere tiempo de secado

Aplicaciones

  • Para uso con paneles y marcos cortafuego
  • Aplicaciones de telecomunicación y data center
  • Bandejas de cables
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen