Sellador elástico cortafuego de silicona CFS-S SIL GG
Sellador cortafuego CFS-S SIL GG cart ro número de producto: 2076881

Sellador de silicona que permite el máximo movimiento en inserción de tuberías y juntas con clasificación de resistencia al fuego.
- Materiales base: Concreto, Mampostería, Metal, Yeso
- Rango de temperatura de aplicación: 2 - 40 °C
- Tiempo de curado aprox.: 4 mm/3 días
Seleccione una opción
Color
- Blanco
- Rojo
Envase
- Cartucho
- Cartucho flexible
- Cubo 5 gal.
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$65.129
$65.129
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Concreto, Mampostería, Metal, Yeso
Rango de temperatura de aplicación
2 - 40 °C
Tiempo de curado aprox.
4 mm/3 días 1
Se pueden aplicar pinturas
No
Color
Rojo
- a 75 °F/24 °C, 50 % de humedad relativa
Documentos
pdf Certificado FM para productos cortafuego, inglés [ 492 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Resistente al humo, a los gases y al agua
- Diseñado para ofrecer excelente adherencia sin necesidad de imprimador
Aplicaciones
- Juntas de dilatación o juntas sometidas a tensión en losas y paredes de compartimentos cortafuego
- Penetraciones de tuberías, cables o conductos a través de muros o losas de compartimentos cortafuegos