¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Sellador elástico cortafuego de silicona CFS-S SIL GG

Sellador cortafuego CFS-S SIL GG pail ro número de producto: 2076883

Sellador de silicona que permite el máximo movimiento en inserción de tuberías y juntas con clasificación de resistencia al fuego.

  • Materiales base: Concreto, Mampostería, Metal, Yeso
  • Rango de temperatura de aplicación: 2 - 40 °C
  • Tiempo de curado aprox.: 4 mm/3 días

Seleccione una opción

Color
  • Blanco
  • Rojo
Envase
  • Cartucho
  • Cartucho flexible
  • Cubo 5 gal.
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.699.946
$1.699.946
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Materiales base
Concreto, Mampostería, Metal, Yeso
Rango de temperatura de aplicación
2 - 40 °C
Tiempo de curado aprox.
4 mm/3 días 1
Se pueden aplicar pinturas
No
Color
Rojo
  1. a 75 °F/24 °C, 50 % de humedad relativa

Documentos

pdf Certificado FM para productos cortafuego, inglés [ 492 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Resistente al humo, a los gases y al agua
  • Diseñado para ofrecer excelente adherencia sin necesidad de imprimador

Aplicaciones

  • Juntas de dilatación o juntas sometidas a tensión en losas y paredes de compartimentos cortafuego
  • Penetraciones de tuberías, cables o conductos a través de muros o losas de compartimentos cortafuegos
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen