¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Sellador acrílico de protección contra el fuego CP 606

Relleno cortafuego juntas CP 606 310ml b número de producto: 209625

Masilla cortafuego universal que ofrece una protección antiincendios flexible para juntas de construcción y penetraciones ignífugas

  • Materiales base: Concreto, Mampostería, Placa de yeso, Acero
  • Rango de temperatura de aplicación: 5 - 40 °C
  • Tiempo de curado aprox.: 3 mm/3 días
ultimate

También conocido como sellador acrílico, Intumescente, Masilla universal or Sellador para juntas.

Seleccione una opción

Color
  • Blanco
Envase
  • Cartucho
  • Cartucho flexible
  • Cubo
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$28.205
$28.205
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Materiales base
Concreto, Mampostería, Placa de yeso, Acero
Rango de temperatura de aplicación
5 - 40 °C
Tiempo de curado aprox.
3 mm/3 días 1
Se pueden aplicar pinturas
Sí
Contenido por recipiente/cartucho
310 ml
Clase de productos
Ultimate
Volumen por unidad
310 ml
Color
Blanco
  1. a 75 °F/24 °C, 50 % de humedad relativa

Documentos

pdf Brochure_W4580_0523_g_Data_Center_Solutions__en_2023 [ 5.9 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño que evita la propagación del fuego, el humo y las emisiones tóxicas
  • Capacidad de movimiento hasta del 33 %
  • Producto pintable
  • Excelente adherencia en varios materiales base

Aplicaciones

  • Sellado de juntas a muros y losas, rigidas o sometidas a poca tensión, con ancho de junta de 64 a 286 mm
  • Sellado de penetraciones de bandejas de cables
  • Sellado de penetraciones de tuberías metálicas
  • Para uso en diferentes materiales base como mampostería, concreto, tabique seco y metal
  • No debe usarse en zonas sumergidas en agua o en exteriores
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen