Sellador acrílico de protección contra el fuego CP 606
Relleno cortafuego juntas CP 606 5GAL bl número de producto: 209637
Diapositiva 1 de 4: L602101 (5137328)
Masilla cortafuego universal que ofrece una protección antiincendios flexible para juntas de construcción y penetraciones ignífugas
- Materiales base: Concreto, Mampostería, Placa de yeso, Acero
- Rango de temperatura de aplicación: 5 - 40 °C
- Tiempo de curado aprox.: 3 mm/3 días
ultimate
También conocido como sellador acrílico, Intumescente, Masilla universal or Sellador para juntas.
Seleccione una opción
Color
- Blanco
Envase
- Cartucho
- Cartucho flexible
- Cubo
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$842.611
$842.611
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Concreto, Mampostería, Placa de yeso, Acero
Rango de temperatura de aplicación
5 - 40 °C
Tiempo de curado aprox.
3 mm/3 días 1
Se pueden aplicar pinturas
Sí
Contenido por recipiente/cartucho
19000 ml
Clase de productos
Ultimate
Volumen por unidad
19000 ml
Color
Blanco
- a 75 °F/24 °C, 50 % de humedad relativa
Documentos
pdf Brochure_W4580_0523_g_Data_Center_Solutions__en_2023 [ 5.9 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que evita la propagación del fuego, el humo y las emisiones tóxicas
- Capacidad de movimiento hasta del 33 %
- Producto pintable
- Excelente adherencia en varios materiales base
Aplicaciones
- Sellado de juntas a muros y losas, rigidas o sometidas a poca tensión, con ancho de junta de 64 a 286 mm
- Sellado de penetraciones de bandejas de cables
- Sellado de penetraciones de tuberías metálicas
- Para uso en diferentes materiales base como mampostería, concreto, tabique seco y metal
- No debe usarse en zonas sumergidas en agua o en exteriores



