Recubrimiento cortafuego CP 670
Pintura cortafuego CP 670 17,5kg número de producto: 2281190
Diapositiva 1 de 11: L-2281190 (222367)
Sistema de recubrimiento cortafuego para tableros minerales con una amplia variedad de homologaciones para el sellado de aberturas medianas y grandes
- Materiales base: Panel de yeso, Concreto, Mampostería
- Color: Blanco
- Tiempo de curado aprox.: 1 mm/día
También conocido como pintura de protección, pintura cortafuegos, pintura firestop or Pintura cortafuego.
Seleccione una opción
Envase
- Cubo
Peso
- 17.5 kg
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$748.451
$748.451
/
1 Pieza












