Recubrimiento de cables de protección contra incendios CP 679A Plus
Pint. cortafuegos de cables CP 679A Plus número de producto: 2398669
Diapositiva 1 de 4: L601171 (3334050)
Recubrimiento de cables de alto rendimiento: CP 679A Plus es un recubrimiento de protección contra incendios ablativo que retarda la propagación de las llamas en los cables, apto para uso en interiores y exteriores
- VOC según LEED: 0 g/l
- Rango de temperatura de aplicación: 5 - 40 °C
- Se pueden aplicar pinturas: No
Seleccione una opción
Envase
- Cubo
Peso
- 20 kg
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$1.567.853
$1.567.853
/
1 Pieza
Datos Técnicos
VOC según LEED
0 g/l
Rango de temperatura de aplicación
5 - 40 °C
Se pueden aplicar pinturas
No
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
5 - 30 °C
Rango de temperaturas de uso
-40 - 71 °C
Documentos
pdf CP 679A Guía de aplicación del producto Folleto Plus W4601, inglés [ 3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor seguridad: el revestimiento de cables de protección contra incendios reduce el riesgo de incendios y la propagación de las llamas, lo que ayuda a mantener la seguridad del personal y los bienes
- Cumple con los estándares del sector: cumple los requisitos reglamentarios de seguridad y rendimiento, incluidas las normas de homologación FM 3971 (DFT 1,6 mm) e IEC 60332-3-22 (DFT 0,5 mm)
- Alto rendimiento: protege los cables de la propagación de las llamas y añade resistencia contra el agua, el aceite, los productos químicos y la radiación UV para mejorar el rendimiento de los cables y prolongar su vida útil
- Rentable: el espesor de la película seca según la categoría A de IEC 60332-3-22 permite una aplicación más rápida con una sola capa aplicada
- Fácil de aplicar: el recubrimiento ablativo listo para usar y de curado rápido se puede aplicar sin interrumpir las operaciones, y su alta viscosidad mejora la adherencia y el acabado
Aplicaciones
- Protección de nuevos cables, abrazaderas, bandejas de cables y soportes de cables
- Mantenimiento de cables existentes
- Para su uso en centrales eléctricas, subestaciones eléctricas, recursos naturales, proyectos industriales, marinos y comerciales
- Aplicado con brocha o pistola pulverizadora sin aire
- Para uso en interiores y exteriores


