CFS-SP WB
Spray cortafuego para juntas CFS-SP WB r número de producto: 2447526
Diapositiva 1 de 4: 34428.tif
Sellador cortafuego para juntas
- Materiales base: Concreto, Mampostería, Yeso, Acero, Metal
- Rango de temperatura de aplicación: 4 - 40 °C
- Tiempo de curado aprox.: 1,5 mm/día
ultimate
También conocido como Sellador proyectable, Spray cortafuego or spray para juntas.
Seleccione una opción
Color
- Blanco
- Gris
- Rojo
Envase
- Cubo 5 gal./ ca. 19 litros
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$773.897
$773.897
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Concreto, Mampostería, Yeso, Acero, Metal
Rango de temperatura de aplicación
4 - 40 °C
Tiempo de curado aprox.
1,5 mm/día 1
Se pueden aplicar pinturas
Sí
Clase de productos
Ultimate
Volumen por unidad
18900 ml
Color
Rojo
- a 75 °F/24 °C, 50 % de humedad relativa
Documentos
pdf Brochure_W4580_0523_g_Data_Center_Solutions__en_2023 [ 5.9 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Al agua, bajo nivel de VOC ( compuestos volátiles orgánicos), no contiene halógenos
- Alto grado de elasticidad, capacidad de movimiento hasta un 50%
- Excelente pulverización y reducida pérdida de producto por descolgamiento
- Sellado rápido y eficiente de juntas de difícil acceso y anchas
- Instalación rápida y fácil con rociador sin aire, puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero.
Aplicaciones
- Sellado de aberturas y juntas en paredes y partes superiores de las paredes
- Sellado de huecos perimetrales entre losas de forjado y fachadas exteriores



