Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Sellador cortafuego para juntas

  • Materiales base: Concreto, Mampostería, Yeso, Acero, Metal
  • Rango de temperatura de aplicación: 4 - 40 °C
  • Tiempo de curado aprox.: 1,5 mm/día
ultimate

También conocido como Sellador proyectable, Spray cortafuego or spray para juntas.

Seleccione una opción

Color
  • Blanco
  • Gris
  • Rojo
Envase
  • Cubo 5 gal./ ca. 19 litros
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $773.897

Datos Técnicos

Materiales base
Concreto, Mampostería, Yeso, Acero, Metal
Rango de temperatura de aplicación
4 - 40 °C
Tiempo de curado aprox.
1,5 mm/día 1
Se pueden aplicar pinturas
Sí
Clase de productos
Ultimate
Volumen por unidad
18900 ml
Color
Rojo, Blanco, Gris
  1. a 75 °F/24 °C, 50 % de humedad relativa

Documentos

pdf Brochure_W4580_0523_g_Data_Center_Solutions__en_2023 [ 5.9 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Al agua, bajo nivel de VOC ( compuestos volátiles orgánicos), no contiene halógenos
  • Alto grado de elasticidad, capacidad de movimiento hasta un 50%
  • Excelente pulverización y reducida pérdida de producto por descolgamiento
  • Sellado rápido y eficiente de juntas de difícil acceso y anchas
  • Instalación rápida y fácil con rociador sin aire, puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero.

Aplicaciones

  • Sellado de aberturas y juntas en paredes y partes superiores de las paredes
  • Sellado de huecos perimetrales entre losas de forjado y fachadas exteriores

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen