Masilla para revestimiento intumescente CP 673
Pintura emplaste cortafuego CP 673 12kg número de producto: 282686
Diapositiva 1 de 7: Fire Safety Coating Mastic Mastic, Mineral Woll Board, Coated Board, Fire Safety System, Filler
Sistema de panel de revestimiento intumescente con una amplia variedad de homologaciones para el sellado de aberturas de tamaño medio a grande.
- Materiales base: Placa de yeso, Concreto, Mampostería
- Color: Blanco
- Tiempo de curado aprox.: 2 mm/día
ultimate
También conocido como collarín intumescente.
Seleccione una opción
Envase
- Cubo
Peso
- 12 kg
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$939.441
$939.441
/
1 Pieza







