Masilla para revestimiento intumescente CP 673
Pintura emplaste cortafuego CP 673 12kg número de producto: 282686
Sistema de panel de revestimiento intumescente con una amplia variedad de homologaciones para el sellado de aberturas de tamaño medio a grande.
- Materiales base: Placa de yeso, Concreto, Mampostería
- Color: Blanco
- Tiempo de curado aprox.: 2 mm/día
ultimate
También conocido como collarín intumescente.
Seleccione una opción
Envase
- Cubo
Peso
- 12 kg
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$939.441
$939.441
/
1 Pieza







