Fire Finish 120+ CFP-SP WB, revestimiento intumescente para acero
Spray prot. fuego para acero CFP-SP WB #2136551

Revestimiento intumescente de base acuosa para proteger estructuras de acero portantes contra la exposición al fuego en ambientes interiores y exteriores (con capa superior aprobada)
- Aprobaciones: ASTM E119
- Materiales base: Acero (con imprimación aprobada)
- Rango de temperatura de aplicación: 10 - 35 °C
ultimate
Seleccione una opción
Envase
- Cubo 5 gal./ ca. 19 litros
Color
- Blanco
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$738.463
$738.463
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Aprobaciones
ASTM E119
Materiales base
Acero (con imprimación aprobada)
Rango de temperatura de aplicación
10 - 35 °C
Se pueden aplicar pinturas
Sí (con revestimiento final aprobado)
Clase de productos
Ultimate
Documentos
pdf Ficha de datos de seguridad Fire Finish 120+ CFP-SP WB (ES) [ 211.9 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Probado conforme a UL 263 (ASTM E119) para certificaciones de resistencia al fuego de hasta 4 horas
- Hasta 65 mils de espesor de película húmeda (WFT) por aplicación de capa debido a su naturaleza tixotrópica optimizada
- Producto de base acuosa y bajo en COV (menos de 20 g/l) conforme a la norma 1113 de SCAQMD para revestimientos ignífugos, que facilita y agiliza la limpieza a la vez que reduce el impacto ambiental
- Material de bajas emisiones en el sistema de calificación LEED v4.1
- El menor tiempo de secado permite aplicar capas adicionales con mayor rapidez
Aplicaciones
- Protección del acero estructural contra incendios
- Probado según ASTM E119 para certificaciones de resistencia al fuego de hasta cinco horas
- Contenido de COV inferior a 20 g/l según la regla 1113 de SCAQMD para revestimientos ignífugos
- Material de bajas emisiones en el sistema de calificación LEED v4.1