Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Spray de protección del acero Fire Finish 60+ CFP-SP WB

Pintura intum. p/ acero FF60+ CFP-SP WB número de producto: 2402452

Spray de protección contra incendios intumescente de alto acabado, bajo contenido de fibra y bajo contenido de COV para acero estructural, optimizado para 60 minutos de resistencia al fuego

  • Materiales base: Agua
  • Rango de temperatura de aplicación: 10 - 35 °C
  • Se pueden aplicar pinturas: Sí
ultimate

Seleccione una opción

Envase
  • Cubo 5 gal.
Color
  • Blanco
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
Se produjo un error al cargar el precio

Por favor, contáctenos