QuickSeal de bordes de losas CFS-EOS QS
Sellado rapido para junta CFS- EOS QS S número de producto: 2324964
Solución preformada intumescente para sellar juntas de bordes de losas: instalación de alta velocidad, sin complicaciones y sin salpicaduras
- Longitud: 1524 mm
- Aplicación: Otros
- Capacidad de deformación: Sí
ultimate
Seleccione una opción
Ancho de junta
- 1,5" - 3" (S)
- 2" - 4" (M)
- 3" - 5" (L)
Contenido del paquete
- 15 un
- 21 un
- 28 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
28
Precio neto
$2.596.668
$92.738
/
1 Pieza