¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

QuickSeal de bordes de losas CFS-EOS QS

Sellado rapido para junta CFS-EOS QS M número de producto: 2324965

Solución preformada intumescente para sellar juntas de bordes de losas: instalación de alta velocidad, sin complicaciones y sin salpicaduras

  • Longitud: 1524 mm
  • Aplicación: Otros
  • Capacidad de deformación: Sí
ultimate

Seleccione una opción

Ancho de junta
  • 1,5" - 3" (S)
  • 2" - 4" (M)
  • 3" - 5" (L)
Contenido del paquete
  • 15 un
  • 21 un
  • 28 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
21
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$2.131.368
$101.494
/
1 Pieza