Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Equilibrador de herramientas EXO-T-22

#2341924

Equilibrador de herramientas de construcción con distribución activa del peso para control de gravedad cero durante la demolición y el taladrado pesados de paredes (plataforma de batería Nuron)

  • Tamaño de la correa: 1800 mm
  • Peso: 7.75 kg
  • Carga máxima: 17 kg

También conocido como equilibradordemoliciónEXO-T-22NURON or ergonomía.

OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
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
$3.768.018
$3.768.018
/
1 Pieza