Sistema Ferroscan PS 300
Ferroscan PS 300 kit número de producto: 2190880 #2190880







Detector de localización de corrugados para hormigón, mediciones de profundidad y estimaciones de tamaño en análisis estructurales
- Precisión de localización: 1% +/-3mm mm
- Distancia mínima entre dos objetos próximos: 30 mm
- Memoria de datos (escáner): 200 escaneos
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$18.786.596
$18.786.596
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Precisión de localización
1% +/-3mm mm 1
Distancia mínima entre dos objetos próximos
30 mm
Memoria de datos (escáner)
200 escaneos
Peso con baterías
0 kg
- El rendimiento y la precisión pueden verse afectados considerablemente por las condiciones de la construcción. Véase el manual de instrucciones.
Documentos
pdf Manual de instrucciones PS 300 (01), árabe, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, francés, húngaro, italiano, japonés, coreano, neerlandés, polaco, rumano, ruso, eslovaco, sueco, turco [ 4.7 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Pantalla integrada que proporciona información visual del diseño de los corrugados en vista de planta y de sección para análisis estructurales in situ
- Algoritmo inteligente que ayuda a realizar con precisión mediciones de la profundidad de empotramiento de los corrugados
- Área de detección de gran tamaño que agiliza y facilita la detección en grandes superficies
- Registro de los datos de detección para documentación y análisis estructurales
Aplicaciones
- Verificación y análisis de la primera capa de corrugados
- Comprobación de la cubierta de hormigón en áreas de gran tamaño para la rehabilitación de estructuras
- Inspecciones de aceptación de obra y control de calidad
- Generación de informes de valoración estructural, incluidas estadísticas y representación visual en vistas en 2D/3D de áreas
Productos complementarios
Cargador rápido de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
Batería de ion litio de 12 V y 5,0 Ah compacta y de alta capacidad, con 21 700 celdas mejoradas para ofrecer más trabajo por cada carga
Accesorio para usar con herramientas láser de diseño o medición (tenga en cuenta la compatibilidad de elementos específicos)
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.



