Medidor láser PD-S
número de producto: 2190184
Medidor láser fácil de utilizar que permite medir distancias y áreas de hasta 60 m
- Precisión de la medición: 1.5 mm
- Funciones de medición: Medición única y continua
- Funciones de cálculo: Área
También conocido como Medidor láser, Medidor de distancia, Medidor láser, Telémetro láser or Herramienta láser.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$230.823
$230.823
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Precisión de la medición
1.5 mm
Funciones de medición
Medición única y continua
Funciones de cálculo
Área
Memoria de datos
2 últimas medidas
Tipo de batería
2 x 1,5 V (AAA)
Clase de láser
< 1 mW, nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
Clase de protección IP
IP 54 (EN 60529)
Interfaz
Ninguno
Documentos
pdf Manual de instrucciones PD-S, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 949.5 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Teclado muy simplificado y de uso intuitivo
- Diseño robusto y duradero capaz de resistir a las condiciones de los entornos de trabajo más duras
- Protección contra la suciedad, el polvo y las salpicaduras de agua
- Diseño compacto que cabe en cualquier bolsillo
- Pantalla con retroiluminación que permite leer resultados incluso en entornos de poca luz
Aplicaciones
- Medición de distancias de 0,2 m a 60 m de forma rápida y precisa
- Medición de distancias y alturas en lugares imposibles de medir con métodos tradicionales
- Medición de largas distancias y alturas por una sola persona
- Medición de áreas para realizar cálculos de cantidades de pintura, pavimento o Hormigón
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
LifeTime Services
- 2 años sin costos de reparación a partir de la fecha de compra, incluyendo piezas de desgaste, gastos de envío y mano de obra





