nuevo
Medidor láser PD-I
número de producto: 2212517
Medidor láser robusto con funciones de medición inteligente y conectividad Bluetooth para aplicaciones en interiores de hasta 100 m
- Precisión de la medición: 1.5 mm
- Funciones de medición: Medición única y continua
- Funciones de cálculo: Adición, Substracción, Área, Zona para aplicación de pinturas, Volumen, Mín./máx., Pitágoras (3x), Marcado, Temporizador
También conocido como Medidor, Láser, Nivel, Distancia or PDI.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$408.127
$408.127
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Precisión de la medición
1.5 mm
Funciones de medición
Medición única y continua
Funciones de cálculo
Adición, Substracción, Área, Zona para aplicación de pinturas, Volumen, Mín./máx., Pitágoras (3x), Marcado, Temporizador
Tipo de batería
2 x 1,5 V (AAA)
Documentos
pdf Manual de instrucciones PD-I (02), árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 1.2 MB ]
pdf Manual de instrucciones PD-I, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, húngaro, italiano, japonés, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino [ 4.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Carcasa resistente y duradera para entornos de trabajo difíciles
- Interfaz de usuario extremadamente intuitiva con diseño y distribución de botón ergonómico
- Diseño compacto para caber en cualquier bolsillo
- Espiga prolongadora de medición integrada que permite medir fácilmente en espacios estrechos, como esquinas o marcos de ventanas
Aplicaciones
- Determinando el área de la superficie de los suelos, las paredes y los techos mediante el área o la función de área del pintor
- Cálculos de volumen para la planificación de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación.
- Añadiendo y restando fácilmente las mediciones con los botones +/-
- Funcionalidad de estacado inteligente para una distribución precisa de los pernos para tabiques secos, las consolas o los puntos de anclaje
- Opciones de documentación inteligente con varias aplicaciones móviles que utilizan "la interfaz inteligente Bluetooth" integrada
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.