Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Láser de línea verde PM 2-LG

Láser de línea PM 2-LG número de producto: 2322754

Láser de línea verde con 2 haces de gran visibilidad para tareas de nivelado y alineación

  • Precisión: ±3 mm a 10 m
  • Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 40 m (líneas), 100 m (líneas, con receptor)
  • Tiempo de funcionamiento máximo: 8 h

También conocido como Láser, Línea , Nivel, PM 2 or Dos haces.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$190.000
$190.000
/
1 Pieza